Opublikuj swoje produkty
Solvalla Railing System
Solvalla Railing System
    Demex AB

    Solvalla Railing System

    Demex Solvalla is a clean and flexible railing system for paths, courtyards, residential areas and public spaces. Ø60 posts with square sleeves carry two horizontal 41 × 30 mm rails. The open design separates areas without feeling heavy, and the system is quickly adapted to straight runs, corners, ends and angles.

    The model shows one 2 m section. Components: corner/end post Ø60 L=1500 (SO1500), intermediate post Ø60 L=1500 (SM1500), sleeves 45 × 45 L=48 (SH48) and L=150 (SH150), rail 41 × 30 L=2000 (SBS10) and safety screws. Hot-dip galvanised or painted in any RAL colour on request.

    Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Opis
      • Posts: Ø60, length 1500 mm (approx. 1000 mm above ground)
      • Rails: 2 × 41 × 30 mm, length 2000 mm
      • Sleeves: 45 × 45 mm, L=48 (end/corner) and L=150 (intermediate)
      • Post centres: 2000 mm
      • Finish: hot-dip galvanised or RAL colour on request
      • Weight of shown section: approx. 18 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysolvalla-railing-system
    • Rodzina produktuRailings
    • Grupa produktuGuard rail
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling

    Dostępny w krajach:

    Europa