Opublikuj swoje produkty
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    High efficiency

    The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

    Opis
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydero-bike-file-wall
    • Rodzina produktuBicycle Racks
    • Grupa produktuBike Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja
    Australia
    Kanada
    Chile
    Holandia
    Hongkong
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Kolumbia
    Islandia
    Izrael
    Stany Zjednoczone
    Norwegia
    Katar
    Szwecja
    Singapur
    Węgry
    Wielka Brytania

    Podobne produkty