Opublikuj swoje produkty
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Dero’s Bike Locker Double (D2) provides security, space-efficiency, and accessibility. The locker’s doors boast multiple latching points along the frame and a tamper-resistant and ADA compatible handle, so bikes will stay secure in the sturdy, all-steel enclosure. Each locker accommodates two bikes separated by a steel divider.

    Opis
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydero-bike-locker-double-d2
    • Rodzina produktuBicycle Racks
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)49
    • Szerokość (cale)32
    • Głębokość (cale)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja
    Australia
    Kanada
    Chile
    Holandia
    Hongkong
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Kolumbia
    Islandia
    Izrael
    Stany Zjednoczone
    Norwegia
    Katar
    Szwecja
    Singapur
    Węgry
    Wielka Brytania

    Podobne produkty

    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (10)
    3.7 z 5 gwiazdek 3.7 (6)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (6)