Opublikuj swoje produkty
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    Opis
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydero-duplex
    • Rodzina produktuBicycle Racks
    • Grupa produktuBike Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Azja
    Australia
    Kanada
    Chile
    Holandia
    Hongkong
    Nowa Zelandia
    Meksyk
    Kolumbia
    Islandia
    Izrael
    Stany Zjednoczone
    Norwegia
    Katar
    Szwecja
    Singapur
    Węgry
    Wielka Brytania