Opublikuj swoje produkty
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
    DESIGNHEURE

    COUTURE- FLOORLAMP XXL

    The extra-large XXL Couture floor lamp can be used to add a generous amount of complementary lighting, with lots of personality and chic to your decor. It features an elegant and refined one-metre shade in the shape of a bow tie in diffusing white fabric, with a decorative insert adorned with a houndstooth pattern and a black textile cord. Available in three standard colours, all edged in black.

    Opis
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 200 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 78.7’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycouture-floorlamp-xxl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna