Opublikuj swoje produkty
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
    DESIGNHEURE

    MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 190 x H. 230cm / Ø 74.8 x H. 90.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 9 x E27
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymoon-chandelier-9-mixed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2300
    • Szerokość (mm)1900
    • Głębokość (mm)1900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna