Opublikuj swoje produkty
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. This ingenious chandelier uses a single electrical input to power six Grand Luxiole octagonal shades suspended beneath a beechwood star. The distance between the ceiling rose and the star can be adjusted to suit your ceiling height. The lampshades are suspended at different heights, adding rhythm and asymmetry to your interior. Suspended by green textile cords, the fabric shades, azure blue with salmon borders on the outside and white on the inside, are complemented by a beech handle. This chandelier is also available in a honeycomb version and in four standard colours.

    Opis
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyluxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3900
    • Szerokość (mm)1450
    • Głębokość (mm)1060
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna