Opublikuj swoje produkty
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
    DESIGNHEURE

    CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    Like a luminous sculpture inspired by ocean liner funnels, the Petit Cargo chandelier enhances your space with elegance and purity. This small, graphic and modern chandelier is ideal for dressing up and decorating your interiors. It comprises three conical shades and two cylinders in diffused white fabric with black edging and trim, and a black lacquered cylinder, as well as a black textile electrical cord. Cargo Chandeliers are available in three shade sizes, to suit different ceiling heights.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.60 x l.60 x H.270cm / L.23.6’’ x l.23.6’’ x H.106.3’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypetit-cargo-chandelier-3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna