Opublikuj swoje produkty
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CHANDELIER 6

    These chandeliers are a real asset when it comes to giving a space a strong visual identity and enhancing a high ceiling. They fit perfectly in an entrance hall, reception room or stairwell. With their graphic compositions on several levels, these Twiggy chandeliers add uniqueness and rhythm to spaces.

    Opis
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 52 cm x H. 115 cm / Ø 20.5” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytwiggy-chandelier-6
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia