Opublikuj swoje produkty
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.

Opis
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • Rodzina produktuTurnstiles
  • Grupa produktuOptical Turnstiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Obrotnice wejściowe i bramy dla ruchu pieszego
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone