Opublikuj swoje produkty
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica R single glass partition wall

    Partition wall system composed of framed single-glazed modules.
    Opis
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of single laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetricaR-single_glass_partition
    • Rodzina produktuStructural Metrica
    • Grupa produktuMetrica R
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3100
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls