Opublikuj swoje produkty
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    3.0 z 5 gwiazdek3.0(6 recenzje)

    Elegant and adaptable, the Partition®40 offers a functionality tailored to the requirement of architectural projects. 

    Opis
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 3200 mm (depending on elevations).

      Any configuration possible : full-height solid, full-height glazed, glazed

      above dado panel, glazed at door height, multi-transoms, etc.

      Solid sections : 2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12 mm.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 41 to 55 dB.

      - Glass wall : RW = from 34 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPartition-40
    • Rodzina produktuInternal partitions
    • Grupa produktuRemovable partitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3200
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa