Opublikuj swoje produkty
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Opis
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetricaSolid-double_panel_partition
    • Rodzina produktuStructural Metrica
    • Grupa produktuMetrica Solid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3100
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls