Opublikuj swoje produkty
Divilux Ritmica DA single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica DA single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Opis
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRitmicaDA-single_glass_partition
  • Rodzina produktuRitmica
  • Grupa produktuRitmica DA
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2025-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3100
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls