Opublikuj swoje produkty
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Opis
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC100EH
    • Rodzina produktuBaby Change
    • Grupa produktuSurface Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)870
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units