Opublikuj swoje produkty
BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

BC5083-07 Dolphin Stainless Steel Padded Backrest

A stainless steel padded backrest, with a vinyl covered cushion.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC5083-07
  • Rodzina produktuHand Rails
  • Grupa produktuBackrest
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)405
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pan backrests