Opublikuj swoje produkty
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    Opis
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC928
    • Rodzina produktuPaper Towel Dispensers
    • Grupa produktuDispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers