Opublikuj swoje produkty
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 477-06-60005
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 477-06-60005
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 477-06-60005
    HEWI

    Podajnik ręczników papierowych HEWI, 477-06-60005

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
    Podajnik ręczników papierowych Seria 477 - prostokątny pojemnik z otworem do pobierania ręczników - odpowiedni dla dostępnych na rynku składanych ręczników papierowych, pojemność ok. 450 szt. - wygodny w użyciu - łatwy do uzupełniania i zamykania - do montażu ściennego - szer. 310 mm, wys. 459 mm, gł. 160 mm - pojemnik z wysokiej jakości biało-przeźroczystego tworzywa - osłona otworu z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06-60005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)459
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS