Opublikuj swoje produkty
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuRevolving Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Afryka