Opublikuj swoje produkty
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydoor_floor_spring_BTS80
    • Rodzina produktuOpening & Closing
    • Grupa produktuDoor Closer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)341
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania