Opublikuj swoje produkty
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door System ST Flex - Entrance Systems

    • Automatic sliding door system with slender fine-frame profiles
    • Modern fine framed profiles combined with the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator to form a visually appealing complete door system with a variety of applications. In conjunction with other doors from the FLEX family (FLEX Green and FLEX SECURE) the system can be used to create a harmonious overall look.
    • Ideal for Exterior doors, porch, public space, offices, healthcare and education projects
    • Max. system width 6250 mm
    • Max. passage width 3000 mm
    • Max. passage height 3000 mm
    • Energy Efficiency EnEV 2014, UD-Values from 1,4 to max.1,8W/m²K
    • Thermal Insulation EN ISO 10077
    • Drive DORMA ES 200, ES 200-D
    • Durability Min. 1000000 cycles
    • Escape Route ES 200-2D
    • Certification Fabrication DIN ISO 9001, Environmental product declarations ISO 14025, DIN 18650 and EN 16005, BS EN 16005, AutSchR
    • Benefits are Excellent insulation features thanks to interlocking side seals and top and bottom seals, Suitable for use on emergency escape routes, Activation via radar, push pad or access control (further options on request). Ideal to meet the relative legislative requirements for disabled access in the UK and Ireland
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyES200_ST-Flex_1-Leaf
    • Rodzina produktuEntrance
    • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania