Opublikuj swoje produkty
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGeryon_SRD-S01
  • Rodzina produktuEntrance
  • Grupa produktuSpecial Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2260
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania