Opublikuj swoje produkty
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(6 recenzje)
    • Concealed slide channel door closer with cam-action technology
    • The dormakaba ITS 96 door closer is designed for concealed installation in the door leaf and frame. Suitable for almost every type of door, it offers a wide variety of functions and flexibility combined with a high level of quality. Successfully third party tested to BS EN1154. CERTFIRE Approved CF 140
    • Universally suitable for single or double doors
    • Concealed installation for Door leaf thickness ≥ 40 mm
    • Adjustable Closing Force and Optional hold-open
    • Unblemished appearance of prestige doors thanks to concealed installation
    • Same slide channels and accessories for the ITS 96 EN 2-4 and EN 3-6 models
    • Benefits: Optimum protection against vandalism thanks to concealed installation. Enhanced user convenience with low opening forces, fully controlled reliable closing and adjustable latch action

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyITS96
    • Rodzina produktuOpening & Closing
    • Grupa produktuDoor Closer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)51
    • Szerokość (mm)291
    • Głębokość (mm)39.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania