Opublikuj swoje produkty
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E01
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E01
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E01
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E01
    dormakaba

    Full Height Turnstile Kentaur FTS-E01

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

    Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykentaur-fts-e01
    • Rodzina produktuKentaur Full-Height Turnstiles
    • Grupa produktuKentaur Full-Height Turnstiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-21
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess control systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-29 13 23
    • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania