Opublikuj swoje produkty
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
  • can be locked by means of customer's profile cylinder).
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
  • Tempered safety glass.
  • Black U-shaped handles.
  • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
  • customer to fix the rotating unit.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • Can be rotated freely manually, smooth-running.
  • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
  • unevenness, we recommend you install a floor element).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTalos_RDR-E01
  • Rodzina produktuEntrance
  • Grupa produktuSpecial Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2300
  • Szerokość (mm)3700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
  • UNSPSC nameRevolving doors
  • UNSPSC code30171509

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania