Opublikuj swoje produkty
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    • Total height = 2.230 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 130 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Glass ceiling consisting of 2 laminated safety glass segments, all-round framing
    • according to TRLV (technical rules for the use of linear shaped glazing), maximum
    • outside diameter for T25 is 3300 mm, at T40 to 3700 mm.
    • Rotating unit four-leaf 180°, without central profile, all-round aluminium profiles T25 mm (till
    • Ø3300) with sealing brushes (T40 off Ø3400).
    • Tempered safety glass.
    • Black U-shaped handles.
    • Bar-lock for profile cylinder provided by customer (closing downwards) to fix the
    • rotating unit.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Can be rotated freely manually, smooth-running.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTalos_RDR-S01
    • Rodzina produktuEntrance
    • Grupa produktuSpecial Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2230
    • Szerokość (mm)3300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania