Opublikuj swoje produkty
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware

    The universal slide channel door closer for standard doors features EASY OPEN technology for easy door opening. The TS92 XEA slide channel door closer is an attractive and competitively priced complement to the TS 98 XEA range. The XEA design ensures that a uniform appearance in the complete building.

    • For barrier-free doors in accordance with German Industrial Standard (DIN) 18040
    • Easy door opening according to German Industrial Standard (DIN) SPEC 1104
    • EASY OPEN technology
    • Adjustable closing time
    • New XEA design

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTS92_XEA
    • Rodzina produktuDoor Closer
    • Grupa produktuSlide Channel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)518
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania