Opublikuj swoje produkty
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    TS Profil Door Closer

    The TS Profil is a door closer suitable for all doors. It is equipped with an opening brake starting from 70° as well as an adjustable function that can be continuously adjusted or neutralized. The adjustment screws on the front are metallic and wear-resistant. The mounting plate, optional, features a universal drilling pattern. This door closer is available in three colors: silver, white, and black.


    • A model for all standard doors, even exterior doors
    • Door width up to 1,100 mm
    • Adjustable closing force EN 2/3/4
    • Adjustable opening brake
    • Door closer compliant with EN 1154


    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTS_Profil
    • Rodzina produktuDoor Closer
    • Grupa produktuScissor Arm
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania