Opublikuj swoje produkty
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    Dornbracht

    13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    Opis
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

      • 220 mm projection
      • cascade
      • plate 78 mm x 192 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13430730
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuTub faucets - Wall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps