Opublikuj swoje produkty
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste 160 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • 13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Accessory is needed 3508597090 Concealed wall elbow 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13800811
    • Rodzina produktuCYO
    • Grupa produktuCYO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets