Opublikuj swoje produkty
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Opis
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrom matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27803892FF0010
    • Rodzina produktuTara.
    • Grupa produktuShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution