Opublikuj swoje produkty
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
    Dornbracht

    20000360 Madison Deck valve clockwise closing cold or hot

    Madison Deck valve clockwise closing cold or hot
    Opis
    • Madison Deck valve clockwise closing cold or hot

      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • supplied with porcelain inserts for both HOT and COLD

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20000360
    • Rodzina produktuMadison
    • Grupa produktuMADISON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices