Opublikuj swoje produkty
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26413979
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination