Opublikuj swoje produkty
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
    Dornbracht

    27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

      • 225 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 185 mm
      • height up to aerator 140 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 55mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 23 l/min
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27502360
    • Rodzina produktuMadison
    • Grupa produktuMADISON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets