Opublikuj swoje produkty
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Dornbracht

    28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

    Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Opis
    • Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-3/4"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28002978FF0010
    • Rodzina produktuMadison
    • Grupa produktuMADISON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution