Opublikuj swoje produkty
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
    Dornbracht

    33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm

    IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 5-7/8"

    Opis
    • IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 5-7/8"

      • 5-7/8" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-3/8"
      • Height to aerator/spout outlet 8-3/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 2x 10 mm flexible supply lines including 3/8" US adapters
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33526670FF0010
    • Rodzina produktuIMO
    • Grupa produktuIMO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures