Opublikuj swoje produkty
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
Opis
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35124970FF0010
  • Rodzina produktuGeneric
  • Grupa produktuConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.97
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011416
  • Nazwa ETIMDiverter tap