Opublikuj swoje produkty
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control

    Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Opis
    • Madison Concealed thermostat with two function volume control

      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • cover plate Ø 175 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • hot water temperature limiter, can be preset

      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3542597090 Concealed thermostat -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36426977FF0010
    • Rodzina produktuMadison
    • Grupa produktuMADISON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.72
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets