Opublikuj swoje produkty
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

    JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
    Opis
    • JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

      • 15-3/4" x 12-5/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 16 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      Available in polished stainless stell, matte stainless stell
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41507979FF0010
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Rain showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures