Opublikuj swoje produkty
Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
  • High variability
  • With ITL system for optimal contact pressure – can also be
    installed with a cordless screwdriver
  • With DDE (DOYMA DIAMETER EXTENSION), modular
    gasket insert, thus high variability. Reversible adaptability to
    the media pipe
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Integrated plug seal, easy to assign later
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DOYMA-Grip
Opis
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCuraflex-Nova-Multi
  • Rodzina produktuSealing systems
  • Grupa produktuCuraflex Nova®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants