Opublikuj swoje produkty
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings with basements

Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings with basements

  • Multi-compartment house lead-in with sealing on both sides.
  • Additional seal flange on the outside wall in accordance with DIN 18533 for sealing tanking membranes (black tank).
  • Also suitable for waterproof concrete core bores and twin/element walls!
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyQuadro-Secura2
  • Rodzina produktuSealing systems
  • Grupa produktuQuadro-Secura® house lead-ins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants