Opublikuj swoje produkty
Olimp EI30
DRE

Olimp EI30

Drzwi przeciwpożarowe mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Opis
  • W STANDARDZIE
    - wypełnienie płyta wiórowa Halspan grubości 44 mm z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej
    - krawędź prosta, ramka przyszybowa zaokrąglona
    - szyba ognioodporna przeźroczysta (zmienna szerokość zależna od rozmiaru skrzydła)
    - uszczelki pęczniejące – dymoszczelne
    - 3 zawiasy trójdzielne Simonswerk typ V
    - zamek z atestem ppoż. na wkładkę patentową
    - próg opadający z atestem ppoż.

    OPCJE ZA DOPŁATĄ
    - wizjer
    - samozamykacz DORMA TS-71
    - samozamykacz DORMA TS-90
    - samozamykacz GEZE TS 2000
    - kratka wentylacyjna p.poż.

    W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej do drzwi o odporności ogniowej EI 30 i EI60 – należy zastosować samozamykacz.

    OŚCIEŻNICE:
    - ościeżnica stalowa stała ppoż.
    - ościeżnica drewniana ppoż.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyolimp-ei30
  • Rodzina produktuDrzwi techniczne
  • Grupa produktuDrzwi przeciwpożarowe
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003535
  • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Irlandia
Litwa
Niemcy
Polska
Słowacja
Wielka Brytania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit