Opublikuj swoje produkty
RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)
Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
Opis
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 38 / 44 dB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRF-P1-60AC-Single-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • Rodzina produktuSingle Action Steel doors
  • Grupa produktuSingle-leaf
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja Afryka Oceania