Opublikuj swoje produkty
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
    Drive Medical

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Opis
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Rodzina produktuPrivacy Screen
    • Grupa produktu3 Panel
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products