Opublikuj swoje produkty
Vinyl DeLuxe Classic Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Vinyl DeLuxe Classic Collection - Luxury Vinyl Plank

Our LuxeTech® 20 Collection offers the ease of flowing click installation by using the latest 5G® Click technology, which speeds installation and enhances stability. Our attached HushWalk® acoustical underlayment adds luxurious foot feel. It is embossed in register for the ultimate in realism. The collection features ease of maintenance and durability. LuxeTech is FloorScore® is certified for low volatile organic compounds, ensuring an environment as healthy as it is beautiful/ 

Skontaktuj się z DUCHATEAU

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvinyl-deluxe-classic-collection
  • Rodzina produktuFloors
  • Grupa produktuHardwood Flooring
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone