Opublikuj swoje produkty
DucoGrille Close 105 (4 blades)
DUCO

DucoGrille Close 105 (4 blades)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyduco-grille-close105-4-blades
  • Rodzina produktuWall And Window Louvres
  • Grupa produktuDucoGrille Close
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-04-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2110
  • Szerokość (mm)418
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)14.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC011406
  • Nazwa ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading systems