Opublikuj swoje produkty
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Opis
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoscreen-front-150
  • Rodzina produktuTextile Sun Control
  • Grupa produktuScreens Without Ventilation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)6000
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020100
  • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds