Opublikuj swoje produkty
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Opis
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoscreen-front-150-cw
  • Rodzina produktuTextile Sun Control
  • Grupa produktuScreens Without Ventilation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)6000
  • Szerokość (mm)3200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020100
  • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
  • OmniClass Number23-17 21 13 11
  • OmniClass TitleWindow Blinds