Opublikuj swoje produkty
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducotwin-120-zr-ak-cap
  • Rodzina produktuWindow Ventilation
  • Grupa produktuAir Vents With Screens
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Kod ETIMEC001142
  • Nazwa ETIMWindow ventilator

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia