Opublikuj swoje produkty
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Opis
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodel_kx-vent-cap
    • Rodzina produktuVent Caps
    • Grupa produktuVent Caps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers